SFHL-M20-60-LH-HD
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Screws with Special Surface Treatment
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_sp_surf_tretment/sfhl_lh_hd.prj},{NB=SFHL-M20-60-LH-HD},{CN=SFHL-M20-60-LH-HD},{M=M20},{P=2.50},{L=60},{D1=34},{D2=34.8},{L1=15.0},{B=27},{L2=46},{L2X=46}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 94
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
SFHL-LH-HD - Hex Head Bolt with Flange / Low Profile / SUS316L / Hygienic Design
Bill of material
SFHL-M20-60-LH-HD
Catalog Number
SFHL-M20-60-LH-HD
SFHL-M20-60-LH-HD
Thread
M20
M20
Pitch
2.50
2.50
Length L
60
60
mm
Diameter D1
34
34
mm
Diameter D2
34.8
34.8
mm
Length L1
15.0
15.0
mm
Width B
27
27
mm
Thread length
46
46
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성