SFFBZJLF-D100-M24-L125
A&T-3D Gallery
zonghe
zhijiao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhijiao/sffbzjlf.prj},{NB=SFFBZJLF-D100-M24-L125},{CODE=SFFBZJLF},{XJD=丁腈橡胶(NBR)},{D=100},{M=M24},{MM=24},{L=125},{H=57},{B=41},{E=36},{F=19},{F1=16},{CZ=3000},{CKZL=0.69},{PDF=SFFBZJLF.PDF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
SFFBZJLF - 超重载型防震支脚 固定调节型·金属+橡胶底座型
Bill of material
SFFBZJLF-D100-M24-L125
bestellnummer
SFFBZJLF-D100-M24-L125
SFFBZJLF-D100-M24-L125
CODE
SFFBZJLF
SFFSJLH
SFFBZJLF
SFFSJLH
支脚材质
钢
底盘材质
45#
螺杆材质
45#
螺杆表面处理
镀锌
橡胶垫
丁腈橡胶(NBR)
底径
100
mm
螺纹直径
M24
M24
螺纹长度
125
125
mm
H
57
57
mm
B
41
mm
E
36
36
mm
F
19
19
mm
F1
16
16
mm
承载
3000
3000
kg
参考重量
0.69
0.69
kg/pcs
PDF
SFFBZJLF.PDF
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성