??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
SFF - ELESA-Tappi sfiato
Lista materiale
Tappi sfiato SFF.40-3/4+F
Codice
53802
Descrizione
SFF.40-3/4+F
d
G 3/4
D
42 mm
L
21.5 mm
d1
30 mm
d2
13 mm
h
10.5 mm
h1
1.7 mm
Peso
19 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD