??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
SFF - Breather caps
Bill of material
Breather caps SFF.40-3/4+F
Code
53802
Description
SFF.40-3/4+F
d
G 3/4
D
42 mm
L
21.5 mm
d1
30 mm
d2
13 mm
h
10.5 mm
h1
1.7 mm
Weight
19 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen