??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
SFF - ELESA-Bouchons d’échappement
Nomenclature
Bouchons d’échappement SFF.40-3/4+F
Rèfèrence
53802
Description
SFF.40-3/4+F
d
G 3/4
D
42 mm
L
21.5 mm
d1
30 mm
d2
13 mm
h
10.5 mm
h1
1.7 mm
Poids
19 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés