??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Opis
SFF+a - Korki odpowietrzające
Lista materiałowa
Korki odpowietrzające SFF.40-3/4+F+a
Kod
53803
Oznaczenie
SFF.40-3/4+F+a
d
G 3/4
D
42 mm
l
21.5 mm
D1
30 mm
d2
13 mm
H
10.5 mm
H1
1.7 mm
A
186 mm
WEIGHT
38 g
szczególy produktu
szczególy produktu
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD