??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Elesa+Ganter
Açıklama
SFF+a - Havalandırma kapakları
Malzeme listesi
Havalandırma kapakları SFF.40-3/4+F+a
Kod
53803
Tanım
SFF.40-3/4+F+a
d
G 3/4
d
42 mm
L
21.5 mm
D1
30 mm
d2
13 mm
h
10.5 mm
H1
1.7 mm
A
186 mm
WEIGHT
38 g
ürün ayrintilari
ürün ayrintilari
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir