카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Breather caps SFF.40-3/4+F+a
Elesa+Ganter
Accessories for hydraulic systems
SFF+a
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/accessories_for_hydraulic_systemes/sff_a/sff_a.prj},{NB=Breather caps SFF.40-3/4+F+a },{PARTNUMBER=53803},{DESCRIPTION=SFF.40-3/4+F+a},{DIM01=G 3/4},{DIM02=42},{DIM03=21.5},{DIM04=30},{DIM05=13},{DIM06=10.5},{DIM07=1.7},{DIM08=186},{WEIGHT=38},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
SFF+a - Breather caps
Bill of material
Breather caps SFF.40-3/4+F+a
Code
53803
Description
SFF.40-3/4+F+a
d
G 3/4
d
42
mm
L
21.5
mm
D1
30
mm
d2
13
mm
h
10.5
mm
H1
1.7
mm
A
186
mm
Weight
38
g
Product details
Product details
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성