??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
SFF+a - Breather caps
Bill of material
Breather caps SFF.40-3/4+F+a
Code
53803
Description
SFF.40-3/4+F+a
d
G 3/4
d
42 mm
L
21.5 mm
D1
30 mm
d2
13 mm
h
10.5 mm
H1
1.7 mm
A
186 mm
Weight
38 g
Product details
Product details
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés