??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
SFF+a - 通气帽
明细表
通气帽 SFF.40-3/4+F+a
代码
53803
型号
SFF.40-3/4+F+a
d
G 3/4
D
42 mm
l
21.5 mm
D1
30 mm
d2
13 mm
h
10.5 mm
H1
1.7 mm
A
186 mm
重量
38 g
产品详细信息
产品详细信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型