??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
SFF+a - Пробки-сапуны
Спецификация
Пробки-сапуны SFF.40-3/4+F+a
Kод
53803
Oписание
SFF.40-3/4+F+a
d
G 3/4
D
42 mm
l
21.5 mm
D1
30 mm
d2
13 mm
H
10.5 mm
H1
1.7 mm
A
186 mm
WEIGHT
38 g
подробнее о товаре
подробнее о товаре
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей