SFE3A
SMC Corporation
클린/저발진
공기압 보조기기
이그조스트 클리너
SFE 클린 이그조스트 필터
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/clean_series_low_particle_generation/air_line_equipment/exhaust_cleaners/sfe/sfe.prj},{NB=SFE3A},{MODEL=SFE3A},{SIZE=(3A) Dia 4, Max. flow capacity 30 L/min (ANR)},{A=4},{B=59.0},{C=13.5},{D=0},{DD=0.000},{B0=0.00},{B1=0.000},{B2=0.000},{B3=0.000},{B4=0.000},{B5=0.000},{B6=0.000},{B7=0.000},{B8=0.00},{B9=0.00},{B10=0.00},{C1=0.000},{C2=0.000},{C3=0.000},{H=0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
SFE - 클린 이그조스트 필터
BOM
SFE3A
형식
SFE3A
SFE3A
사이즈
(3A) φ4, 최대 처리 유량 30L/min (ANR)
(3A) φ4, 최대 처리 유량 30L/min (ANR)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성