??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
SFBNWL - 中载型支脚 喇叭固定调节型·带定位孔型
Bill of material
SFBNWL-D74-M16-L50
bestellnummer
CODE
SFBNWL
支脚材质
底盘材质
45#
螺杆材质
45#
螺杆表面处理
镀镍
底径
74 mm
螺纹直径
螺纹长度
mm
E
mm
D1
63 mm
H
mm
B
15 mm
F
mm
XD
6.5 mm
承载
kg
参考重量
kg/pcs
PDF
SFBNWL.PDF
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)