??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmersal
Description
SFB-PN-V2 - Sichere Feldbox
Bill of material
SFB-PN-IRT-8M12-IOP-V2
Hersteller
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Typenbezeichnung
SFB-PN-IRT-8M12-IOP-V2
Bestellnummer
103040357
Kurzbeschreibung
Sichere Feldbox SFB-PN
EAN
4030661561554
eCl@ss V12.0
27-24-26-04
Leitungsabsicherung Geräteanschluss
10 A
Spannungsversorgung
Power-Stecker M12
Geräteanschluss
Einbaustecker M12
Schutzart
IP65 / IP67
Gewicht
540 g
Info
Datenblatt
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型