SFB-M5-12-EL
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Screws with Low Head / Screws with Small head / Hexalobular Screws
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_low_head/sfb_el.prj},{NB=SFB-M5-12-EL},{CN=SFB-M5-12-EL},{M=M5},{L=12},{D1=11.4},{D2=8.5},{L1=2.75},{L2=0.9},{B=3.0},{T=1.60},{H=1.6},{MT=4},{MASS=2.6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
SFB-EL - Socket Button Head Cap Screw with Flange
Bill of material
SFB-M5-12-EL
Catalog Number
SFB-M5-12-EL
SFB-M5-12-EL
Thread
M5
M5
Length L
12
12
mm
Diameter D1
11.4
11.4
mm
Diameter D2
8.5
8.5
mm
Length L1
2.75
2.75
mm
Length L2
0.9
0.9
mm
Width B
3.0
3.0
mm
Length t
1.60
1.60
mm
Length h
1.6
1.6
mm
Max.Torque
4
4
N-m
Mass
2.6
2.6
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성