??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmersal
Description
SFB-EC - Sichere Feldbox
Bill of material
SFB-EC-8M12-IOP
Hersteller
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Typenbezeichnung
SFB-EC-8M12-IOP
Bestellnummer
103047531
Kurzbeschreibung
Sichere Feldbox SFB-EC EtherCAT
EAN
4030661628707
eCl@ss V12.0
27-24-26-04
Leitungsabsicherung Geräteanschluss
10 A
Spannungsversorgung
Power-Stecker M12
Geräteanschluss
Einbaustecker M12
Schutzart
IP65 / IP67
Gewicht
540 g
Info
Datenblatt
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés