SFAPI-101K-UL-TR
Bel Fuse
Signal Transformer
SFAPI-101K-UL-TR
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/sfapi_101k_ul_tr/sfapi_101k_ul_tr.prj},{NB=SFAPI-101K-UL-TR},{PN=SFAPI-101K-UL-TR},{DESC=Fixed Axial Power Inductor 100µH 632mA 208 mOHM TH T&R},{DCRM=0,208},{SATURATION=0,632},{INDUCTANCE=100},{MAXHEIGHT=16,5},{DIMMAX=16.5*6.6},{SHIELDING=No},{DEFAULTSORTATTR=75}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SFAPI-101K-UL-TR
Bill of material
SFAPI-101K-UL-TR
Part Number
SFAPI-101K-UL-TR
Description
Fixed Axial Power Inductor 100µH 632mA 208 mOHM TH T&R
DCR Max.
0,208
Ω
Saturation
0,632
A
Inductance
100
µH
Max Height
16,5
mm
Dimensions Max
16.5*6.6
mm
Shielding
No
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성