??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SFAPI-101K-UL-TR
Bill of material
SFAPI-101K-UL-TR
Part Number
SFAPI-101K-UL-TR
Description
Fixed Axial Power Inductor 100µH 632mA 208 mOHM TH T&R
DCR Max.
0,208 Ω
Saturation
0,632 A
Inductance
100 µH
Max Height
16,5 mm
Dimensions Max
16.5*6.6 mm
Shielding
No
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés