??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SFAPI-101K-UL
Bill of material
SFAPI-101K-UL
Part Number
SFAPI-101K-UL
Description
Fixed Axial Power Inductor 100µH 632mA 208 mOHM TH
DCR Max.
0,208 Ω
Saturation
0,632 A
Inductance
100 µH
Max Height
16,5 mm
Dimensions Max
16.5*6.6 mm
Shielding
No
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드