??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Opis
SFAM (m) - Czujnik przepływu, System modułowy
Lista materiałowa
563796 SFAM-62-1000L-M-2SA-M12
Numer części
563796
Typ
SFAM
Grid dimension
mm
Zakres pomiaru przepływu
l/min
Wejście przepływu
Sposób montażu
Przyłącze pneumatyczne
Wyjście elektryczne
Electrical output
Przyłącze elektryczne
M12
S - Gniazdo wtykowe proste z kablem
A - Gniazdo wtykowe kątowe z kablem
Additional function
Certyfikat EU
Electrical accessories
Certificate
B1
62.000 mm
B2
31.000 mm
B3
78.700 mm
B4
0.000 mm
B5
0.000 mm
B6
0.000 mm
B7
0.000 mm
D1
-
Gwint
M12x1
D3
-
H1
63.500 mm
H2
61.900 mm
H3
103.200 mm
H4
81.700 mm
H5
0.000 mm
H6
0.000 mm
Rozmiar klucza SW
0.000 mm
Ciężar
0.600 kg
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD