??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
SF/SL - Black rubber wheels with discs of metal, light support fixed "SL"
Bill of material
536001
Code
Wheel diameter
mm
Wheel width
mm
Overall height
mm
Top plate outer dimensions
100x85 mm
Hole spacing
80x60 mm
Hole width
8.8 mm
Load capacity
daN
Weight
kg
Technical description
Technical description
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей