??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Tellurerota
Descrizione
SF/NL - Ruote pneumatiche, supporto fisso tipo "NL"
Lista materiale
828601
Codice
828601
Tipo di mozzo ruota
CR
Diametro ruota
260 mm
Larghezza ruota
60 mm
Altezza totale
311 mm
Dimensioni esterne piastra
200x120 mm
Interasse fori di fissaggio
160x120 mm
Diametro fori piastra
14 mm
Portata
390 daN
Peso
2.98 kg
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD