??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Tellurerota
Descrizione
SF/NL - Ruote pneumatiche, supporto fisso tipo "NL"
Lista materiale
826602
Codice
Tipo di mozzo ruota
Diametro ruota
260S mm
Larghezza ruota
85 mm
Altezza totale
300 mm
Dimensioni esterne piastra
200x160 mm
Interasse fori di fissaggio
160x120 mm
Diametro fori piastra
14 mm
Portata
150 daN
Peso
kg
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD