??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SF/NL - Roues pneumatiques, montures fixes type "NL"
Nomenclature
828601
Code
828601
Type de moyeu
CR
Diametre roue
260 mm
Largeur de la roue
60 mm
Hauteur totale
311 mm
Dimensions extérieures de la platine
200x120 mm
Distance entre axes
160x120 mm
Diamètre des trous
14 mm
Capacité de charge
390 daN
Poids
2.98 kg
Charactéristiques techniques
Charactéristiques techniques
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés