??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
SF/NL - Lufttbereifte Räder, Bockrolle Typ "NL"
Stückliste
826602
Code
Radnabe Typ
Raddurchmesser
260S mm
Radbreite
85 mm
Bauhohe
300 mm
Platten-Aussemmasse
200x160 mm
Schraublochentfernung
160x120 mm
Schraublochabmessung
14 mm
Belastungsfähigkeit
150 daN
Gewicht
kg
Technische Beschreibung
Technische Beschreibung
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen