카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
515702
Tellurerota
Institutional
51 - INJECTION MOULDED RUBBER WHEELS, POLYPROPYLENE CENTER
Injection moulded rubber wheels, standard duty brackets (NL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/institutional/serie51/51nl/51_sf_nl_asmtab.prj},{NB=515702},{COD=515702},{D=100},{BR=2},{F=30},{H=128},{AXB=100x85},{AAXBB=80x60},{EE=9},{E=35},{LC=35},{W=0.37},{INFO=Technical description},{PPATH=51_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
SF/NL - Injection moulded rubber wheels, fixed bracket type "NL"
Bill of material
515702
Code
515702
515702
mm
Wheel diameter
100
100
Wheel width
30
30
mm
Overall height
128
128
mm
Top plate outer dimensions
100x85
mm
Hole spacing
80x60
mm
Hole width
9
mm
Load capacity
35
35
daN
Weight
0.37
0.37
kg
Technical description
Technical description
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성