카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
715903PF
Tellurerota
Industrial - Light duty
71 - THERMOPLASTIC RUBBER WHEELS, POLYPROPYLENE CENTRE
Thermoplastic rubber wheels, standard duty brackets (NL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_light_duty/serie71/71nl/sf_nl_asmtab.prj},{NB=715903PF},{BR=2},{WT=CR},{D=125},{F=35},{H=156},{AXB=100x85},{AAXBB=80x60},{EE=9},{E=37},{O=120},{LC=120},{DD=15},{L1=60},{COD1=714503},{COD2=715903},{COD3=716623},{L=45},{VER=1},{TG=1},{DFA=8},{INFO=Technical description},{TGX=1, 'Yes', 0, 'No'},{W1=0.870},{W2=0.620},{W3=1.030},{PPATH=srp_sf_nl_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
SF/NL - Grey non-marking thermoplastic rubber wheels, polypropylene, fixed bracket type "NL"
Bill of material
715903PF
Code
715903
715903
Wheel hub type
CR
CR
Wheel diameter
125
125
mm
Wheel width
35
35
mm
Overall height
156
156
mm
Top plate outer dimensions
100x85
100x85
mm
Hole spacing
80x60
80x60
mm
Hole width
9
9
mm
Load capacity
120
120
daN
Threadguards
Yes
No
Yes
No
Weight
0.62
0.62
kg
Technical description
Technical description
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성