??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SF/ER EE MHD - Thick "TR" polyurethane wheels with ergonomic round profile, aluminium centre, fixed bracket type "EE MHD"
Nomenclature
656033
Code
mm
Diametre roue
mm
Largeur de la roue
mm
Hauteur totale
mm
Top-plate outer dimensions
135x110
Distance entre axes
105x80
Diamètre des trous
11 mm
Capacité de charge - 4 km/h
daN
Capacité de charge - 6 km/h
daN
Poids
kg
Charactéristiques techniques
Catalogue
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés