??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SF/EES MHD - “TR-ROLL” polyurethane wheels cast iron centre, fixed electrowelded sprung loaded bracket type EES MHD
Nomenclature
625806
Code
625806
Diametre roue
200 mm
Largeur de la roue
50 mm
Hauteur totale
268 mm
Dimensions extérieures de la platine
135x110 mm
Distance entre axes
105x80 mm
Diamètre des trous
11 mm
Déport
100 mm
Capacité de charge maximale
400 daN
Capacité de charge minimale
50 daN
Suspension maximale du ressort
25 mm
Capacité de charge 4 km/h
800 daN
Capacité de charge 6 km/h
800 daN
Capacité de charge 10 km/h
640 daN
Capacité de charge 16 km/h
480 daN
Poids
7.97 kg
Charactéristiques techniques
Charactéristiques techniques
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés