??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
Tellurerota
Descripción
SF/EES MHD - “TR” polyurethane wheels, cast iron centre, fixed electrowelded sprung loaded bracket type EES MHD
Lista de materiales
649404
Código
Diametro rueda
mm
Ancho bandaje
50 mm
Altura total
mm
Dimensiones platina
135x110 mm
Distancia entre agujeros
105x80 mm
Diámetro agujeros
11 mm
Excentricidad
100 mm
Capacidad de carga maxima
400 daN
Capacidad de carga mínima
50 daN
Suspensión máxima de muelles
25 daN
Capacidad de carga 4 km/h
daN
Capacidad de carga 6 km/h
daN
Capacidad de carga 10 km/h
daN
Capacidad de carga 16 km/h
daN
Peso
kg
Descripción técnica
Descripción técnica
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD