카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
726404
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
72AL - SIGMA ELASTIC RUBBER WHEELS, ALUMINIUM CENTRE
SIGMA ELASTIC rubber wheels with aluminium centre
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/series72_al/72_al_molleggiati/72_al_sf_molleggiati_asmtab.prj},{NB=726404},{COD=726404},{D=160},{F=50},{H=248},{AXB=135x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=100},{COD1=726304},{COD2=726404},{COD3=726504},{PPATH=72_al_molleggiati_asmtpl.prj},{O=240},{PRA=2},{LCMAX=400},{LCMIN=50},{H1=25},{LC1=300},{LC2=240},{W=5.79},{INFO=Technical description}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
SF/EES MHD - Sigma elastic rubber wheels, aluminium centre, fixed electrowelded sprung-loaded bracket type EES MHD
Bill of material
726404
Code
726404
726404
Wheel diameter
160
160
mm
Wheel width
50
mm
Overall height
248
248
mm
Top plate outer dimensions
135x110
mm
Hole spacing
105x80
mm
Hole width
11
mm
Offset
100
mm
Maximum load capacity
400
daN
Minimum load capacity
50
daN
Maximum spring suspension
25
mm
Load capacity 4 km/h
300
300
daN
Load capacity 6 km/h
240
240
daN
Weight
5.79
5.79
kg
Technical description
Technical description
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성