카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
648167
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
64 - TR POLYURETHANE WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
TR polyurethane wheels, electro-welded (EEG-EHD) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie64/64eeg_ehd/sf_eeg_ehd_asmtab.prj},{NB=648167},{BR=2},{COD=648167},{D=250},{F=60+60},{H=330},{AXB=250x200},{AAXBB=210x160},{EE=19},{E=62},{LC=3000},{LC1=2400},{DD=20},{L1=80},{COD1=648067},{COD2=648167},{L=60},{VER=6},{W=27.20},{PPATH=eeg_ehd_asmtpl.prj},{INFO=Technical description}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
SF/EEG EHD - "TR" polyurethane wheels, swivel top plate bracket type "EEG EHD"
Bill of material
648167
Code
648167
648167
Wheel diameter
250
250
mm
Wheel width
60+60
60+60
mm
Overall height
330
330
mm
Top plate outer dimensions
250x200
mm
Hole spacing
210x160
mm
Hole width
19
mm
Load capacity - 4 km/h
3000
3000
daN
Load capacity - 6 km/h
2400
2400
daN
Weight
27.20
27.20
kg
Technical description
Technical description
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성