??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SF/EEG EHD - Roues en polyurethane "TR", montures pivotantes type "EEG EHD"
Nomenclature
648167
Code
Diametre roue
mm
Largeur de la roue
mm
Hauteur totale
mm
Dimensions extérieures de la platine
250x200 mm
Distance entre axes
210x160 mm
Diamètre des trous
19 mm
Capacité de charge - 4 km/h
daN
Capacité de charge - 6 km/h
daN
Poids
kg
Charactéristiques techniques
Charactéristiques techniques
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés