SEWZL12-50
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/sewzl.prj},{NB=SEWZL12-50},{MAT=Carbon Steel},{H=12},{LT=Selectable},{LS=50},{W=30},{L1=38.0},{B=21},{C=12},{SLL=M2.6x3},{S1=2.6},{LL1=3.0},{L2=27.0},{K=9},{CBB=0.3},{W1=18},{W2=6.0},{H1=7.5},{CAA=0.5},{DD1DD2HH=3.5x6.4.5},{F=30},{DD1=3.500},{DD2=6.000},{HH=4.500},{ALT1=},{MC=M4},{MC1=4.0},{ALT2=},{ALT2L=5.0},{ALT2N=5},{S2=M4},{MAT1='','Carbon Steel','S','Stainless Steel'},{MCMIN=3.242},{MCMAX=4.000},{CL=2.500},{LSC=0.0},{MS=0.0},{CA1=0.5},{CA2=0.5},{VA1=2.5},{HA1=1.5},{HA2=18.5430},{WA1=2.0868},{WA2=0.7},{RA1=2.20},{POIA1=0.1400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SEWZL - 미니츄어LM가이드 - 와이드 레일
BOM
SEWZL12-50
형번
SEWZL12-50
SEWZL12-50
재질
탄소강
H
12
12
mm
길이 타입
정치수
L 선택
50.000
80.000
110.000
140.000
170.000
200.000
230.000
260.000
290.000
50.000
80.000
110.000
140.000
170.000
200.000
230.000
260.000
290.000
mm
경도
58HRC~
W
30
30
mm
L1
38.0
38.0
mm
B
21
21
mm
C
12
12
mm
Sxl
M2.6x3
M2.6x3
L2
27.0
27.0
mm
K
9
9
mm
Cb
0.3
0.3
mm
W1
18
18
mm
W2
6.0
6.0
mm
H1
7.5
7.5
mm
Ca
0.5
mm
d1xd2xh
3.5x6.4.5
3.5x6.4.5
mm
F
30
30
mm
G
10.0
10.0
mm
탭 홀 변경
MC(탭 홀 변경)없음
MC(탭 홀 변경)있음
MC(탭 홀 변경)없음
MC(탭 홀 변경)있음
단면 레일 커트 추가가공
사용불가
사용불가
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성