피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
Nederlands
polski
română
slovenčina
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FATH
생성됨: 11.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
Custom tariff numbers included
Automatic dimensions
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Materials included
spare parts informations
ecological informations
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
FATH
095071
FATH
Pivot /Turn
Hinges
Surface Hinges
Aluminum Die-cast Hinges, Surface Mounted
Powered by
CAD모델 선택
{fath/pivot_turn/hinges/surface_hinges/aluminum_die_cast_hinges/set_he_al_hi_asmtab.prj},{NB=095071(low)},{PARTNR=095071},{PROFILE=B},{WEIGHT=262.7},{CTN=83021000},{ID=126998},{CFM=../../../../pictures/sym_cfm.png},{POP=../../../../pictures/sym_pop.png},{REACH=../../../../pictures/sym_reach.png},{ROHS=../../../../pictures/sym_rohs.png},{PPATH=../aluminum_die_cast_hinges/set_he_al_hi/set_he_al_hi_asmtpl.prj},{EAN=4066061050565},{LODLEVEL=low}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
Set Heavy Aluminium Hinge
Bill of material
095071
Part #
095071
Profile
B
Weight
262.7
g
Customs Tariff Number
83021000
ID #
126998
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
EAN-Code
4066061050565
LOD Level
LOW
HIGH
LOW
HIGH
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성