MADER Pivoting unit SES-PI6-38-H
Mader
Pivoting unit Intermediate position
Powered by
CAD모델 선택
{mader/schwenkeinhalten_zwischenpositionen/ses_pi6_9_asmtab.prj},{NB=MADER Schwenkeinheit SES-PI6-38-H(ROT=90)},{IDNR=},{TYP=SES-PI6-38-H},{ARTNR=216359},{ROT=90},{A=90},{B=221.5},{C=133},{D=117},{E=72},{F=19},{G=13.5},{H=116},{I=95},{J=2.1},{K=18},{L=102.5},{M=M8},{N=Ø13H7},{O=143},{P=M5},{Q=165},{R=M10},{S=16},{T=15},{U=27},{V=102},{W=R1/8},{X=R1/8},{PPATH=ses_pi6_9_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Mader
Beschreibung
SES-PI6-9 - Schwenkeinheit Schwerlastausführung mit 6-fach integrierter Luft-und Signaldurchführung
Stückliste
MADER Pivoting unit SES-PI6-38-H
Typ
SES-PI6-38-H
Artikel-Nr.
216359
Drehwinkel
°
A
90
mm
B
221.5
mm
C
133
mm
D
117
mm
±0.02
72
mm
F
19
mm
G
13.5
mm
H
116
mm
I
95
mm
J
2.1
mm
K
18
mm
L
102.5
mm
Thread
M8
N
Ø13H7
mm
O
143
mm
Thread
M5
Q
165
mm
Thread
M10
S
16
mm
T
15
mm
U
27
mm
V
102
mm
Thread
R1/8
Thread
R1/8
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성