??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Mader
Beschreibung
SES-PI6-9 - Schwenkeinheit Schwerlastausführung mit 6-fach integrierter Luft-und Signaldurchführung
Stückliste
MADER Pivoting unit SES-PI6-38-H
Typ
SES-PI6-38-H
Artikel-Nr.
216359
Drehwinkel
°
A
90 mm
B
221.5 mm
C
133 mm
D
117 mm
±0.02
72 mm
F
19 mm
G
13.5 mm
H
116 mm
I
95 mm
J
2.1 mm
K
18 mm
L
102.5 mm
Thread
M8
N
Ø13H7 mm
O
143 mm
Thread
M5
Q
165 mm
Thread
M10
S
16 mm
T
15 mm
U
27 mm
V
102 mm
Thread
R1/8
Thread
R1/8
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)