??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Mader
Beschreibung
SES-K-9 - Schwenkeinheit Schwerlastausführung
Stückliste
MADER Pivoting unit SES-K-9-38-H
Typ
SES-K-9-38-H
Artikel-Nr.
216377
Drehwinkel
°
A
90 mm
B
221.5 mm
C
27 mm
D
117 mm
±0.02
72 mm
F
15 mm
G
13.5 mm
H
116 mm
I
20 mm
J
2.1 mm
K
80 mm
L
102.5 mm
Thread
M8
N
Ø13H7 mm
Thread
M10
Thread
R1/8
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD