??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Mader
Beschreibung
SES-K-9 - Schwenkeinheit Schwerlastausführung
Stückliste
MADER Schwenkeinheit SES-K-9-38-H
Typ
SES-K-9-38-H
Artikel-Nr.
216377
Drehwinkel
°
A
90 mm
B
221.5 mm
C
27 mm
D
117 mm
±0.02
72 mm
F
15 mm
G
13.5 mm
H
116 mm
I
20 mm
J
2.1 mm
K
80 mm
L
102.5 mm
Gewinde
M8
N
Ø13H7 mm
Gewinde
M10
Gewinde
R1/8
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen