??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Mader
Beschreibung
SES-K-6 - Schwenkeinheit Schwerlastausführung
Stückliste
MADER Pivoting unit SES-K-6-25-H
Typ
SES-K-6-25-H
Artikel-Nr.
216374
Drehwinkel
°
A
75 mm
B
148.5 mm
C
22 mm
D
93 mm
±0.02
48 mm
F
15.5 mm
G
Ø10.5 mm
H
80 mm
I
5.5 mm
J
2.1 mm
Thread
M8
L
72 mm
Thread
M6
N
Ø10H7 mm
O
18 mm
Thread
M5
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей