GCL 12 A
Riegler
AirSentials
Service units
Service units »G« Series
Service units
Service units, 2-piece, »G« Series
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/airsentials/01-wartungsgeraete/wartungsgeraete_serie_g/wartungseinheiten/wartungseinheiten-2-tlg-serie-g/gfc_3_asmtab.prj},{NB=GCL 12 A},{ARTNU=GCL 12 A},{GW=G 3/8},{DF=1350},{MODELHELP=GFC300-10},{TYPE=},{TYPECODE=},{GAUGE=},{SHAPE=A},{SCALE=3},{GRADE=-W},{THREAD=-G},{ASMHELP=4},{PPATH=assemblies/gfc_asmtpl.prj},{BG=300},{A=115.0},{B=225.5},{C=82.5},{D=143.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Riegler
Description
Service units, 2-piece with polycarbonate bowl, bowl guard and joiner for wall mounting, fully-automatic drain valve
Bill of material
GCL 12 A
Art. No.
GCL 12 A
GCL 12 A
Threas
G 3/8
G 3/8
Flow rate
1350
1350
l/min
Size
300
300
A
115.0
115.0
mm
B
225.5
225.5
mm
C
82.5
82.5
mm
D
143.0
143.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성