??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Server with Windows - Hardware appliance
Спецификация
7990.101
Арт. №
7990.101
Обозн. 1
RiZone
Обозн. 2
Hardware appliance
Обозн. 3
Server with Windows
PDF каталог
PDF каталог
Ширина
482.6 mm
Высота
44 mm
Глубина
750 mm
Вес
0.000 kg
CNSECLASS51
27-18-07-53
CNSECLASS70
19-21-07-09
CNSECLASS80
19-24-02-01
CNSETIM40
EC000501
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей