??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 30 июн. 2016 г..
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Server enclosure, 1000 mm deep - Based on TE 7000
Спецификация
7000.885(2)
Номер заказа
DETAIL
PDF каталог
PDF каталог
Обозн. 1
TE 7000 server enclosure without side panels
Ширина
mm
Высота
2000 mm
Глубина
1000 mm
Distance between 482.6 mm (19'') levels in its delivered state
745 mm
CNSECLASS51
27-18-02-01
CNSECLASS70
27-18-02-07
CNSECLASS80
27-18-02-07
CNSETIM40
EC002499
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей