??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 30 giu 2016.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Server enclosure, 1000 mm deep - Based on TE 7000
Bill of material
7000.885(2)
Part number
DETAIL
PDF Catalog
PDF Catalog
Designation 1
TE 7000 server enclosure without side panels
Width
mm
Height
2000 mm
Depth
1000 mm
Distance between 482.6 mm (19'') levels in its delivered state
745 mm
CNSECLASS51
27-18-02-01
CNSECLASS70
27-18-02-07
CNSECLASS80
27-18-02-07
CNSETIM40
EC002499
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD