카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
VSCF-0150NM-G1/8
Camozzi
Vacuum Technology
Suction pads
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/vuoto/ventose/ventose_piatte_tonde_serie_vscf.prj},{NB=VSCF-0150NM-G1/8},{SERIE=VS},{FORMA=C},{VERSIONE=F},{DIAMETRI=0150},{MATERIALI=N},{DFILETTATURA=G1/8},{TIPOFILETTATURA=M},{G1=G1/8},{G1X=9.728},{D1=16.8},{DNM=3.1},{DNF=3.1},{DS=15.0},{HM=15.0},{HF=23.000},{LG1M=7.500},{LG1F=8.0},{SW1=14.000},{Z=1.500},{VENTOSA=VSCF 0150*},{NIPPLOM=NPS-F-1/8-M},{NIPPLOF=NPS-E-1/8-F},{D2=10.000},{D3=0.000},{D4=7.900},{Q1=0.000},{Q2=3.200},{SM=6.000},{SF=14.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Series VSCF round flat suction pad
Bill of material
VSCF-0150NM-G1/8
Series
VS
VS
Shape
C = circular
C = circular
Version
F = flat
F = flat
Diameters
0150
0150
Materials
N = NBR
S = Silicone
N = NBR
S = Silicone
Thread size
G1/8
G1/8
Thread type
M = Maschio
F = Femmina
M = Maschio
F = Femmina
G1
G1/8
G1/8
D1
16.8
16.8
mm
DN
3.100
3.100
mm
DS
15.0
15.0
mm
H
15.000
15.000
LG1
7.500
7.500
mm
SW1
14.000
14.000
mm
Z
1.500
1.500
mm
Suction pad
VSCF 0150*
VSCF 0150*
Nipple
NPS-F-1/8-M
NPS-F-1/8-M
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성