카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
MD1-B00
Camozzi
Air treatment
Take-off blocks
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/trattamento/moduli_derivazione/serie_md_moduli_di_derivazione.prj},{NB=MD1-B002BODY},{SERIE=MD},{DINENSIONE=1},{BLOCCODERIV=B},{TIPOCOSTRUZ=00},{TDC=},{ATTACCHI=},{ATTOUT=},{AC01A=},{DDF=2},{B=G 1/8},{B1=9.728},{B2=25.0},{C1=21.50},{D=28.5},{E=42},{F=G1/8},{G=G1/8},{H=26.2},{I=43},{L=Ø4},{M=9,5},{N=61.2},{O=2.5},{P=22.7},{R=51.7},{S=35.1},{T=34.6},{V=9.0},{PESO=0.2},{INFO=infotext}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Series MD take-off blocks
Bill of material
MD1-B00
Series
MD
dimension
1 = 42 mm
1 = 42 mm
mm
Take-off blocks
B = Blocco di derivazione
B = Blocco di derivazione
Construction type
00 = 5 outlets
00 = 5 outlets
Connection type
-
GAS
NPTF
-
GAS
NPTF
ports
ports
A
-
B
G 1/8
C
42.0
mm
D
28.5
mm
E
42
mm
F
G1/8
G
G1/8
H
26.2
mm
I
43
mm
L
Ø4
mm
M
9,5
mm
N
61.2
mm
P
22.7
mm
R
51.7
mm
heavy
35.1
mm
T
34.6
mm
V
9.0
mm
Weight
0.2
kg
Infotext
정보
Infotext
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성