??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Series MD take-off blocks
Stückliste
MD1-B00
Serie
MD mm
Dimensione
mm
Blocco derivazione
Construction type
mm
Tipo di connessione
Attacchi
Attout
Accessori A
Direzione del flusso
A
-
B
G 1/8 mm
C
42.0 mm
D
28.5 mm
E
42 mm
F
G1/8 mm
G
G1/8 mm
H
26.2 mm
I
43 mm
L
Ø4 mm
M
9,5 mm
N
61.2 mm
O
2.5 mm
P
22.7 mm
R
51.7 mm
S
35.1 mm
T
34.6 mm
V
9.0 mm
Peso
0.2 kg
INFO
Information
infotext
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models