카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
MD1-AV
Camozzi
Air treatment
Soft start valves
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/trattamento/valv_avv_progressivo/serie_md_avviatore_progressivo.prj},{NB=MD1-AV2BODY},{SERIE=MD},{DINENSIONE=1},{AVVPROG=AV},{TDC=},{ATTACCHI=},{ATTOUT=},{DDF=2},{AC01A=},{B=G 1/8},{B1=9.728},{B2=25.0},{C1=21.50},{E=42},{F=28,5},{H=26.2},{I=43},{L=Ø4},{N=53.2},{O=2.5},{P=22.7},{S=27.0},{T=34.6},{V=10.5},{PESO=0.2},{INFO=infotext}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Series MD soft start valves
Bill of material
MD1-AV
Series
MD
dimension
1 = 42 mm
1 = 42 mm
mm
Soft start valves
AV = Avviatore progressivo
AV = Avviatore progressivo
Connection type
-
GAS
NPTF
-
GAS
NPTF
ports
ports
A
-
B
G 1/8
C
42.0
mm
E
42
mm
F
28,5
mm
H
26.2
I
43
mm
L
Ø4
mm
N
53.2
mm
O
2.5
mm
P
22.7
mm
heavy
27.0
mm
T
34.6
mm
V
10.5
mm
Weight
0.2
kg
Infotext
정보
Infotext
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성