카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
MD1-F000
Camozzi
Air treatment
Filters
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/trattamento/filtri/filtri_serie_md.prj},{NB=MD1-F0002BODY},{SERIE=MD},{DDF=2},{DINENSIONE=1},{F=F},{ELFILTRANTE=0},{SCARCOND=0},{VISORE=0},{TDC=},{ATTACCHI=},{ATTOUT=},{AC01A=},{B=G 1/8},{B1=9.728},{B2=25.0},{C1=21.50},{E=42},{G=G1/8},{I=43},{L=Ø4},{M=90.0},{O=107.7},{S=133.2},{T=34.6},{V=9.0},{PESO=0.2},{INFO=infotext}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Series MD filters
Bill of material
MD1-F000
Series
MD
dimension
1 = 42 mm
1 = 42 mm
mm
Filter
F=Filter
F=Filter
Filter element
0 = 25μm
1 = 5μm
0 = 25μm
1 = 5μm
DRAINING OF CONDENSATE
0 = semi-automatic manual
3 = automatic drain
5 =with depression, protected
8 =Without discharger, with G1/8 port
0 = semi-automatic manual
3 = automatic drain
5 =with depression, protected
8 =Without discharger, with G1/8 port
VISUAL BLOCKAGE INDICATOR
0 = non present
1 = present
0 = non present
1 = present
Connection type
-
GAS
NPTF
-
GAS
NPTF
PORTS (IN - OUT)*
ports
A
-
B
G 1/8
C
42.0
mm
E
42
mm
G
G1/8
H
26.2
I
43
mm
L
Ø4
mm
M
90.0
mm
N
159.4
mm
O
107.7
mm
P
22.7
mm
R
51.7
mm
S
133.2
mm
T
34.6
mm
V
9.0
mm
Weight
0.2
kg
Infotext
정보
Infotext
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성