您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
DCB1EPA-2M-2T-T
Camozzi
閥門和電磁閥。
电磁阀和气控阀
D系列电磁阀和气控阀
带阀门和配件的歧管
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/serie_d/serie_d_su_manifold/serie_d_su_manifold_vb_asmtab.prj},{NB=DCB1EPA-2M-2T-T - (000000000000000000)(2)},{SERIE=DC},{MANIFOLD=B},{PASSO=1},{VERSIONE=E},{TIPOINTERVENTO=P},{SERVOPILOTAGGIO=A},{TIPOVALVOLA1=M},{CONNESSIONIVAL1=T},{COPIA1=0},{TIPOVALVOLA2=M},{CONNESSIONIVAL2=T},{COPIA2=0},{TIPOVALVOLA3=-},{CONNESSIONIVAL3=-},{COPIA3=0},{TIPOVALVOLA4=-},{CONNESSIONIVAL4=-},{COPIA4=0},{TIPOVALVOLA5=-},{CONNESSIONIVAL5=-},{COPIA5=0},{TIPOVALVOLA6=-},{CONNESSIONIVAL6=-},{COPIA6=0},{TIPOVALVOLA7=-},{CONNESSIONIVAL7=-},{COPIA7=0},{TIPOVALVOLA8=-},{CONNESSIONIVAL8=-},{COPIA8=0},{TIPOVALVOLA9=-},{CONNESSIONIVAL9=-},{COPIA9=0},{TIPOVALVOLA10=-},{CONNESSIONIVA10=-},{COPIA10=0},{TIPOVALVOLA11=-},{CONNESSIONIVA11=-},{COPIA11=0},{TIPOVALVOLA12=-},{CONNESSIONIVA12=-},{COPIA12=0},{TIPOVALVOLA13=-},{CONNESSIONIVA13=-},{COPIA13=0},{TIPOVALVOLA14=-},{CONNESSIONIVA14=-},{COPIA14=0},{TIPOVALVOLA15=-},{CONNESSIONIVA15=-},{COPIA15=0},{TIPOVALVOLA16=-},{CONNESSIONIVA16=-},{COPIA16=0},{TIPOVALVOLA17=-},{CONNESSIONIVA17=-},{COPIA17=0},{TIPOVALVOLA18=-},{CONNESSIONIVA18=-},{COPIA18=0},{TIPOVALVOLA19=-},{CONNESSIONIVA19=-},{CONNESSIONIMAN=T},{LATOCONNESSIONE= },{FISSAGGIO= },{NUMEROPOS=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
歧管模块上的D系列。 DCB
明细表
DCB1EPA-2M-2T-T
L1
47.000
系列
DC
歧管
B =用于VB型阀门
B =用于VB型阀门
阀阶
1 = 10.5 mm
2 = 16 mm
4 = 25 mm
1 = 10.5 mm
2 = 16 mm
4 = 25 mm
版
E =电动
C =电动,带M8连接器
E =电动
C =电动,带M8连接器
替代类型
P =推
P =推转
P =推
P =推转
舵机
A = 内部
B = 外部
A = 内部
B = 外部
阀门类型
M = 5/2单稳态
B = 5/2双稳态
C = 2 x 3/2 NC
A = 2 x 3/2 NO
G = 2 x 3/2 NC+NO
V = 5/3 CC
K = 5/3 CO
N = 5/3 CP
L =自由位置
X =附加供气和排气
Y =带消音器的附加供气和排气
M = 5/2单稳态
B = 5/2双稳态
C = 2 x 3/2 NC
A = 2 x 3/2 NO
G = 2 x 3/2 NC+NO
V = 5/3 CC
K = 5/3 CO
N = 5/3 CP
L =自由位置
X =附加供气和排气
Y =带消音器的附加供气和排气
阀门连接
T =螺纹
A =Ø4-6512 4-M7-M接头
B =Ø6-接头6512 6-M7-M
T =螺纹
A =Ø4-6512 4-M7-M接头
B =Ø6-接头6512 6-M7-M
复制1
阀门类型
M = 5/2单稳态
B = 5/2双稳态
C = 2 x 3/2 NC
A = 2 x 3/2 NO
G = 2 x 3/2 NC+NO
V = 5/3 CC
K = 5/3 CO
N = 5/3 CP
L =自由位置
X =附加供气和排气
Y =带消音器的附加供气和排气
M = 5/2单稳态
B = 5/2双稳态
C = 2 x 3/2 NC
A = 2 x 3/2 NO
G = 2 x 3/2 NC+NO
V = 5/3 CC
K = 5/3 CO
N = 5/3 CP
L =自由位置
X =附加供气和排气
Y =带消音器的附加供气和排气
阀门连接
T =螺纹
A =Ø4-6512 4-M7-M接头
B =Ø6-接头6512 6-M7-M
T =螺纹
A =Ø4-6512 4-M7-M接头
B =Ø6-接头6512 6-M7-M
复制2
阀门类型
=无
M = 5/2单稳态
B = 5/2双稳态
C = 2 x 3/2 NC
A = 2 x 3/2 NO
G = 2 x 3/2 NC+NO
V = 5/3 CC
K = 5/3 CO
N = 5/3 CP
L =自由位置
X =附加供气和排气
Y =带消音器的附加供气和排气
=无
M = 5/2单稳态
B = 5/2双稳态
C = 2 x 3/2 NC
A = 2 x 3/2 NO
G = 2 x 3/2 NC+NO
V = 5/3 CC
K = 5/3 CO
N = 5/3 CP
L =自由位置
X =附加供气和排气
Y =带消音器的附加供气和排气
阀门连接
-=无
-=无
复制3
0
0
阀门类型
-=无
-=无
阀门连接
-=无
-=无
复制4
0
0
阀门类型
-=无
-=无
阀门连接
-=无
-=无
复制5
0
0
阀门类型
-=无
-=无
阀门连接
-=无
-=无
复制6
0
0
阀门类型
-=无
-=无
阀门连接
-=无
-=无
复制7
0
0
阀门类型
-=无
-=无
阀门连接
-=无
-=无
复制8
0
0
阀门类型
-=无
-=无
阀门连接
-=无
-=无
复制9
0
0
阀门类型
-=无
-=无
阀门连接
-=无
-=无
复制10
0
0
阀门类型
-=无
-=无
阀门连接
-=无
-=无
复制11
0
0
阀门类型
-=无
-=无
阀门连接
-=无
-=无
复制12
0
0
阀门类型
-=无
-=无
阀门连接
-=无
-=无
复制13
0
0
阀门类型
-=无
-=无
阀门连接
-=无
-=无
复制14
0
0
阀门类型
-=无
-=无
阀门连接
-=无
-=无
复制15
0
0
阀门类型
-=无
-=无
阀门连接
-=无
-=无
复制16
0
0
阀门类型
-=无
-=无
阀门连接
-=无
-=无
复制17
0
0
阀门类型
-=无
-=无
阀门连接
-=无
-=无
复制18
0
0
阀门类型
-=无
-=无
阀门连接
-=无
-=无
歧管连接
T =螺纹
C =Ø8-接头6512 8-1/8-M
CS =Ø8-接头6512 8-1/8-M(消音器2921 1/8)
T =螺纹
C =Ø8-接头6512 8-1/8-M
CS =Ø8-接头6512 8-1/8-M(消音器2921 1/8)
连接侧
=两者
=两者
定影
=直接
R = DIN导轨连接
=直接
R = DIN导轨连接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型